Publicar produtos
BPSC-4836 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
BPSC-4836 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    BPSC-4836 Bi-Parting Drive Thru Window - Transaction Window

    Traduzido por Google,

    Esta janela de transação manual de 48″W x 36″H possui controles deslizantes bipartidos e de fechamento automático que fornecem uma abertura de serviço para os maiores produtos. As portas abrem manualmente a partir do meio, eliminando a necessidade de encomendar modelos para destros ou canhotos. A janela de transação é bloqueada automaticamente quando fechada e passa por todos os requisitos de código de integridade.

    BPSC-4836: Tamanho da unidade: 48″W x 36″H

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with nationwide service centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabi-parting-bpsc-4836
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States