Publicar produtos
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved
    Quikserv

    BP-7241E-IP / BP-7236E-IP Bi-Parting Hurricane Drive Thru Window - Transaction Window - Miami Dade County Approved

    Traduzido por Google,

    A janela de transação automática de 72″W x 41″ oferece a maior abertura de serviço de todas as nossas janelas resistentes a furacões. A Quikserv tem o orgulho de apresentar sua mais recente conquista com as maiores janelas de impacto de furacão disponíveis no mercado drive-thru. Os modelos BP-7241E IP e BP-7236E IP possuem uma grande abertura de serviço juntamente com a integridade estrutural para atender aos rigorosos requisitos de furacão de Miami-Dade. Ambos os tamanhos totalmente automáticos estão disponíveis com operação "mãos livres" por meio de sensores de feixe ou ativação por botão de pressão. Também podemos fazer uma versão de abertura manual e fechamento automático.

    Aprovado pelo Condado de Dade (NOA - 18-014.02)

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Clear laminated, insulated impact glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure
      • Maximum security hook-bolt locks

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in self-closing and manual open/manual close operation

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabp-7241e-ip-bp-7236e-ip
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States