O California SC-4030 da Quikserv é uma janela de transação horizontal de abertura/fechamento automático manual e foi projetado especificamente para atender ao Código de Alimentos de Varejo da Califórnia. Essas unidades de janela de transação são construídas com um painel de vidro sobre a abertura de serviço, o que limita a abertura da janela de serviço a 216 polegadas quadradas ou 432 polegadas quadradas (imagem mostrada à esquerda), a fim de cumprir os regulamentos da janela de transação na Califórnia. Para cumprir os regulamentos da Califórnia, se você selecionar a unidade com 432 m² de abertura, será necessário obter uma cortina de ar. Com o Quikserv, você pode receber uma cortina de ar adequada para sua janela de transação. Essas unidades de janela de transação de fechamento automático são montadas rente à parede externa. O painel da porta fecha-se automaticamente, bastando para isso soltar a janela após o atendimento ao cliente.
California SC-4030 Tamanho da unidade: 48"W x 36"H
California SC-4030 com 216 sq. in. Dimensões de abertura de serviço: 20-1/4″W x 10-7/8″H
California SC-4030 com 432 sq. in. Dimensões de abertura de serviço: 20″W x 21″H (requer cortina de ar)
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |