Publicar produtos
PCJ-130 Window & Drawer Combinations
Quikserv

PCJ-130 Window & Drawer Combinations

Traduzido por Google,

Esta unidade de passagem de 60”W x 53 1/2”H inclui um painel de vidro fixo e uma combinação de gaveta de transação QSP-713S. A unidade pode incluir vidros à prova de balas Nível 1 ou Nível 3, uma de nossas três gavetas de farmácia e um slot de queda noturno opcional. Esta unidade combinada também pode incluir um interfone de estação única para completar todo este pacote. Cada gaveta é à prova de balas Nível 1 na posição fechada para que seus funcionários permaneçam seguros enquanto trabalham na área do drive-thru. As versões de impacto de furacão estão disponíveis com vidro de impacto de furacão ou vidro resistente a balas Nível 1 ou Nível 3.

PCJ-130-IP com vidro de impacto Hurricane e Aprovado pelo Condado de Dade (NOA - 17-0731.04)


PCJ-130 com vidro resistente a balas de nível 1 (ou vidros resistentes a balas de nível 3 disponíveis)
Tamanho da unidade: 60″W x 53-1/2″H

Especificação
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Hurricane impact glass
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Manual Drawer

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc) including Level 1 or Level 3 Bullet Resistant glass
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems

    There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

    Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapcj-130
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosCombination Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniclassPass Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States