Publicar produtos
PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved
Quikserv

PCJ-130 Window & Drawer Hurricane Combinations Units - Miami - Dade County Approved

Traduzido por Google,

Esta unidade de passagem de 60”W x 53 1/2”H inclui um painel de vidro fixo e uma combinação de gaveta de transação QSP-713S. A unidade pode incluir vidros à prova de balas Nível 1 ou Nível 3, uma de nossas três gavetas de farmácia e um slot de queda noturno opcional. Esta unidade combinada também pode incluir um interfone de estação única para completar todo este pacote. Cada gaveta é à prova de balas Nível 1 na posição fechada para que seus funcionários permaneçam seguros enquanto trabalham na área do drive-thru. As versões de impacto de furacão estão disponíveis com vidro de impacto de furacão ou vidro resistente a balas Nível 1 ou Nível 3.

PCJ-130-IP com vidro de impacto Hurricane e Aprovado pelo Condado de Dade (NOA - 17-0731.04)


PCJ-130 com vidro resistente a balas de nível 1 (ou vidros resistentes a balas de nível 3 disponíveis)


Tamanho da unidade: 60″W x 53-1/2″H

Especificação
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Hurricane impact glass
    • Security locking systems
    • Maximum security hook-bolt locks
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Manual Drawer

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom transoms and overall window sizes
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc) including Level 1 or Level 3 Bullet Resistant glass
    • Call button and speakers
    • Full intercom systems


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapcj-130-miami-dade-county-approved
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniclassPass Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States