Publicar produtos
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window
    Quikserv

    PW-54E Bi-Parting Automatic Sliding Drive-Thru Window

    Traduzido por Google,

    Com um design projetado com uma área de teste, esta janela de passagem permite que os usuários visualizem o tráfego que se aproxima na pista drive-thru. Esta unidade possui duas portas que se abrem simultaneamente, permitindo atender seus clientes com mais eficiência. A ativação da unidade é completada através do uso do Thru-Beam Photo Electric Eye-Bar. Esta janela projetada oferece uma vista panorâmica de três lados com um dos maiores espaços de balcão oferecidos em uma janela de passagem. Um deslocamento na base junto com um trilho de gotejamento no cabeçalho fornece segurança contra intrusão externa e proteção contra chuva.

    PW-54E: Tamanho da unidade: 53-1/2″W x 40″H

    Abertura de serviço: 18-1/4"L x 31-1/2"H

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Easy manual operation upon power failure

      Optional Features

      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapw-54e
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosFully-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States