Publicar produtos
PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    PW1-16 Bi-Fold Drive Thru Window - Transaction Window

    Traduzido por Google,

    Oferecendo uma vista panorâmica de três lados, os PW-1 são projetados a partir do exterior do edifício, com destaque para a pista drive-thru. Oferecendo uma visão panorâmica de três lados, o serviço mãos-livres e eficiente do PW-1 é oferecido com o uso do sistema push-bar e também oferece um interior inoxidável de 21” (d) x 27-3/4” (w) base.

    PW1-16: Tamanho da unidade: 27-3/4″W x 40″H

    Abertura de serviço: 20"W x 19"H

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Locking bar and slide-bolt locks
      • 1/4” clear tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: Anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems

      Custom Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Custom transoms and overall window sizes

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapw1-16
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSemi-Automatic Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States