Publicar produtos
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window -  Miami Dade County Approved
    Quikserv

    SC-4030-IP / SC-3030-IP Hurricane Drive Thru Window - Miami Dade County Approved

    Traduzido por Google,

    As janelas de transação de fechamento automático de 48 "L x 36" H e 36" W x 36" H são a escolha perfeita para suas janelas resistentes a furacões. Esses modelos são deslizantes únicos suspensos no topo que passaram em testes de impacto grande e pequeno, bem como nos requisitos de infiltração de água. Esta série de controles deslizantes individuais tem a mesma excelente qualidade que você espera das janelas deslizantes Quikserv. Os controles deslizantes horizontais de fechamento automático atendem a todos os requisitos do código de integridade. Essas unidades de fechamento automático são montadas embutidas na parede externa. Ao simplesmente soltar a janela após o atendimento ao cliente, o painel da porta fecha-se automaticamente. Com um deslocamento na base e deslizando em um sistema de rolamento de esferas suspenso, esses controles deslizantes são as janelas mais suaves do mercado.

    Aprovado pelo Condado de Dade (NOA - 18-014.01)

    SC-4030-IP: Tamanho da unidade: 48″W x 36″H
    SC-3030-IP: Tamanho da unidade: 36″W x 36″H

    Especificação
    • Standard Features

      • 3/4” insulated stormglass
      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish
      • stainless steel
      • Security locking systems
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Automatically lock when unit is closed (SC-models)
      • Right or left-hand units

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Reduced service openings for areas requiring 432 sq. inches
      • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
      • Electric auto locks
      • Automatically lock when unit is closed
      • Constructed with high-visibility. bullet-resistant materials (Level 1)
      • Available in manual open/manual close operation


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqs-1sheet-hurricaneimpact-2
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosMiami - Dade County Approved Drive Thru Windows - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States