Publicar produtos
QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer
QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer
    Quikserv

    QSP-713S Mini Combo Transaction Drawer

    Traduzido por Google,

    Esta unidade de 32-1/4″W x 49-1/4″H é uma unidade econômica de combinação de painel de vidro fixo e gaveta de transação. Isso pode ser envidraçado com envidraçamento resistente a balas de nível 1 ou 3. Esta unidade possui a gaveta de farmácia manual ou elétrica já instalada na moldura. Esta unidade de peça única vem com suportes de montagem para fácil instalação no local de trabalho. As versões de impacto de furacão vêm com vidro de impacto de furacão Nível 1 ou Nível 3 resistente a balas.

    Aprovado pelo Condado de Dade (NOA - 17-0731.04)
    QSP-713S: Tamanho da unidade: 32-1/4″W x 49-1/4″H

    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Security locking systems
      • Level 1 bullet-resistant in closed position
      • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
      • Transfer area automatically locks when in a closed position

      Optional Features

      • Electric drawer
      • Call button and speakers
      • Full intercom systems
      • Counter mounting brackets
      • 450 watt forced air heater for electric drawer
      • Easy manual operation upon power failure for electric drawer
      • ETL listed for electric drawer


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqsp-713s-mini-combo
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de produtosCombination Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States