Publicar produtos
SCT-4860 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
SCT-4860 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window
    Quikserv

    SCT-4860 Side Sliding Drive Thru Window - Transaction Window

    Traduzido por Google,

    Esta janela de transação de fechamento automático de 47-1/2″W x 59-1/2″ inclui travessa e cortina de ar opcional. Estas janelas têm uma abertura manual e controles deslizantes de fechamento automático com alças de travamento automático. Você também pode aproveitar o dispositivo de retenção de ímã aberto: Deslize a janela até o ponto final e um ímã a manterá aberta. Quando seu cliente sair, toque na janela e ela fechará e bloqueará automaticamente. Esta unidade combinada é ótima para áreas com problemas de insetos ou códigos de saúde que exigem uma cortina de ar (ventilador) em conjunto com sua janela drive-thru. SCT-4860: Tamanho da unidade: 47-1/2″W x 59-1/2″H

    Especificação
    • STANDARD FEATURES

      • Shipped fully assembled and ready to Install
      • Warranty backed with nationwide service centers
      • Maximum security hook-bolt locks
      • Right or left-hand units
      • Corrosion-resistant materials
      • 1/4″ tempered safety glass
      • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Automatically locks every time the door closes to prevent outside penetration

      OPTIONAL FEATURES

      • Custom powder coated colors available
      • 5/8″ insulated glazing
      • Reduced service openings for areas requiring less than 432 sq. inches
      • BR Level 1 glazing
      • Various shades of glass tinting available
      • Nighttime lock bars available

      There are numerous businesses and institutions perfectly suited for our lineup of sliding transaction windows and other options. From quick-service restaurants and coffee shops to banks, schools, stadiums and government facilities, these windows are designed to facilitate safe and secure transactions. They protect employees from the elements and unwanted intruders with our full range of bullet resistant security windows.

      Keywords: Transaction windows, drive thru, transaction window, food service window, fast food transaction window, bank transaction window

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasct-4860
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSelf-Closing Drive-Thru Window - Transaction Window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Número OmniClass23-17 13 27 15
    • Título OmniclassPass Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States