Publicar produtos
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo
    Quikserv

    SC Slider/Ticket Window Combo, Ticket Window & Deal Tray Combo

    Traduzido por Google,

    Usado amplamente em locais expressos em dinheiro, bilheterias, hotéis, locais de depósito de segurança e em qualquer lugar onde a segurança seja necessária para a transferência de fundos ou itens menores. Estão disponíveis opções à prova de balas de nível 1 e nível 3. Esta janela de ingressos tem a bandeja de negócios embutida na base (8-1/2" x 11") junto com uma tampa flip para evitar a entrada de correntes de ar no prédio.

    Tamanhos padrão:
    Combinação de controle deslizante/janela de ingressos: 36″W x 36″H
    Combinação de controle deslizante/janela de ingressos: 48″W x 36″H
    Combinação de controle deslizante/janela de ingressos: 48″W x 48″H


    Especificação
    • Standard Features

      • Shipped fully assembled and ready to install
      • Warranty backed with Nationwide Service Centers
      • Dark bronze or clear anodized aluminum
      • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
      • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
      • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
      • Stainless steel flip lid built into deal tray

      Optional Features

      • Custom colors available
      • Various glazing options including bullet resistant polycarbonate or acrylic
      • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslider-ticket-window-combo
    • Familia de productoSecurity
    • Grupo de produtosTicket Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States