Publicar produtos
SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window
Quikserv

SUI Series Vertical Lift Drive Thru Window - Transaction Window

Traduzido por Google,

As janelas de transação de elevação vertical para serviço pesado da Série SUI são as janelas de passagem perfeitas para várias áreas de serviço, balcões de atendimento e áreas com espaço limitado. A janela SUI também está disponível em tamanhos personalizados flexíveis para melhor se adequar à sua aplicação e é adequada para aplicações internas e externas.

SUI100 e SUI200: Tamanho da unidade: 24″W x 48″H

Operação Automática SUI100

Esta janela de transação automatizada 'hands-free' inclui um sensor óptico no cabeçalho da janela que detectará sua presença e abrirá automaticamente a janela para permitir que você atenda os clientes e feche automaticamente quando você se afastar da janela.

Esta janela inclui nosso Logic Lock com três modos operacionais:

Padrão: Permite a operação 'mãos livres' da janela através do sensor óptico.

Peak Period: Abre a janela e a mantém aberta até que este modo seja desativado.

Trava Noturna: Desengata o sensor óptico e engata uma trava de êmbolo para prender a janela.

Operação manual SUI200

Esta janela de transação de elevação vertical operada manualmente inclui uma alça de alumínio de 7” e permanecerá aberta na altura de sua escolha.


Especificação
  • Standard Features

    • Available in clear or dark bronze anodized finish
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Backed by a limited one year warranty
    • Heavy-duty construction
    • ETL listed

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Custom sizes available including sizes required to meet limited service openings
    • Various glazing options (Insulated, Low-E, Tinted)
    • Available with stainless steel shelf base extending to the interior/exterior of the window
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasui-series-vertical-lift-window
  • Familia de productoWindows
  • Grupo de produtosVertical Transaction Window
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniclassPass Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States