Publicar produtos
Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo
Quikserv

Ticket / Teller Window, Ticket Window & Deal Tray Combo

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

As janelas ticker/teller da Quikserv são projetadas com a segurança em mente. Usado amplamente em locais expressos em dinheiro, bilheterias, hotéis, locais de depósito de segurança e em qualquer lugar onde a segurança seja necessária para a transferência de fundos ou itens menores. Disponível à prova de balas de nível 1 e nível 3. Esta janela de ingressos tem a bandeja de negócios embutida na base (8-1/2" x 11") junto com uma tampa flip para evitar a entrada de correntes de ar no prédio. Temos 3 tamanhos padrão disponíveis em vidro temperado transparente de 1/4″ ou resistente a balas Nível 1 pronto para envio em 5-7 dias úteis.

Tamanhos padrão:
TI-2436: 24″L x 36″H
TI-3036: 30″L x 36″H
TI-3636: 36″L x 36″H

Especificação
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Constructed with high-visibility, bullet-resistant materials (Level 1)
    • QuikServ security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • Full intercom systems
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru
    • Also available with slide up window instead of deal tray in base. Slide up window available in 3 sizes; 7-1/4”W x 3-1/4”H, 9”W x 3”H and 12”W x 4”H. See picture on left for example of slide-up window.



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaticket-teller-window
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosTicket Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States