Publicar produtos
Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer
Quikserv

Ticket Window/Drawer Combo, Transaction Window and Pizza Drawer

Traduzido por Google,

A Quikserv projetou uma gaveta de pizza fácil de usar e segura. Ele é projetado para distribuir duas caixas de pizza de 20 ”de largura empilhadas duas de altura mais 2 litros de refrigerante. O dinheiro é trocado por meio de nossa bandeja padrão integrada na base. A bandeja de ofertas tem uma tampa flip para manter os elementos climáticos indesejados fora de sua loja.

Combinação de Bilheteira/Gaveta: Tamanho da Unidade: 24-1/4″W x 38-1/2″H

Especificação
  • Standard Features

    • Shipped fully assembled and ready to install
    • Warranty backed with Nationwide Service Centers
    • Locking bar and slide-bolt locks
    • 1/4” clear tempered safety glass
    • Weather-resistant and sealed to protect from the elements
    • Dark bronze or clear anodized aluminum
    • Corrosion-resistant material: anodized aluminum and #304-#3 finish stainless steel
    • Security locking systems
    • Level 1 bullet-resistant in closed position
    • Serviceability – drawer can be serviced without removing the entire unit
    • Front panel constructed with bullet-resistant materials (Level 1)
    • Quikserv security sheet (level 1 or 3)
    • Stainless steel flip lid built into deal tray

    Optional Features

    • Custom colors available
    • Various glazing options (B/R, Insulated, Tinted, etc)
    • Bullet-resistant transoms and sidelights – Level I or III
    • 1/4” tempered safety glass with or without speak-thru
    • Amplified speak-thru

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaticket-window-drawer-combo
  • Familia de productoSecurity
  • Grupo de produtosTicket Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
  • Código CSI MasterFormat 201408 56 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Pass Windows
  • Número OmniClass23-17 13 27 15
  • Título OmniclassPass Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States