Publicar produtos
Scale Control R Quooker
Quooker

Scale Control R Quooker

Traduzido por Google,

Acessório opcional para o sistema Quooker:

Scale Control R - Ajuda a reduzir a formação de calcário e a proteger o seu sistema Quooker em zonas com água dura.

O Scale Control R consiste em um cabeçote de filtro e um cartucho. Substitua o cartucho antes que ele fique completamente saturado. O medidor Scale Control fornecido emitirá um sinal de alarme quando o cartucho precisar ser substituído. Os consumidores podem encomendar facilmente um cartucho de substituição através do site quooker.co.uk. A vida útil do cartucho é baseada no consumo médio de água Quooker para cada tipo de reservatório Quooker:

PRO3: 3 litros/dia
COMBI +: 8 litros/dia.

Especificação

  • Properties Scale Control R Starterkit

    Packaging dimensions: 494 x 162 x 162 mm (L x W x H)
    Net weight: 4520 gr
    Gross weight: 5167 gr

    Contains:

    • Scale Control R connection set
    • Scale Control R cartridge
    • Scale Control R Meter
    • Total Hardness Test Kit
    • Manual

    Properties Scale Control R cartridge

    Shape: Cylindrical
    Size: Diameter 130 mm x height 420 mm
    Net weight: 4240 gr (Cartridge SCR)
    Gross weight: 4674 gr (Cartridge SCR)
    Maximum operating pressure: 8.0 bar
    Maximum inlet pressure: 2-6 bar
    Filter material: Ion exchange resin
    Filter method: Sodium Ion exchange

    Cartridge lifespan: PRO3 ± 24 months (on average)
    COMBI ± 10 months (on average)
    Water hardness: >12 °dH

    Product type: Circular
    Ownership: Quooker - including free return and shipment
    Saturation warning: Audible signal

    Total hardness (°dH)

    Scale Control R Cartridge

    Indicative lifespan* (in months)

    Mains water

    PRO 3

    COMBI

    COMBI+

    10

    37

    14

    16

    11

    33

    12

    14

    12

    30

    11

    13

    13

    28

    11

    12

    14

    26

    10

    11

    15

    24

    9

    10

    16

    23

    9

    10

    17

    22

    8

    9

    18

    20

    8

    9

    19

    19

    7

    8

    20

    18

    7

    8

    21

    17

    6

    7

    22

    16

    6

    7

    23

    16

    6

    7

    24

    15

    6

    6

    25

    15

    6

    6

    26

    14

    5

    6

    27

    14

    5

    6

    28

    13

    5

    6

    29

    13

    5

    6

    30

    12

    5

    5

    * The cartridge lifespan is based on the average consumption of Quooker water per each type of Quooker tank:

    PRO3 B tank, 3 litres / day;
    COMBI B 8 litres / day;
    COMBI+ B 7 litres / day.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicascale-control-r
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosScale Control R
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2026-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011394
  • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstant boiling and cold water taps
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-21 23 29 15
  • Título OmniclassResidential Hot Water Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa