Publicar produtos
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
Soap Dispenser Quooker
    Quooker

    Soap Dispenser Quooker

    Traduzido por Google,

    Acessório opcional projetado para complementar seu sistema Quooker:

    Dispensador de sabonete nórdico - Dispensador de sabonete correspondente disponível em acabamentos Quooker coordenados.

    Nossos dispensadores de sabonete recarregáveis ​​combinam perfeitamente com o design e o acabamento da torneira Quooker, criando uma aparência limpa e elegante em qualquer bancada. Chega de sabonetes em barra ressecados ou frascos de sabonete líquido espalhados.

    A bomba é fácil de usar com uma só mão e muito fácil de reabastecer pela parte superior.
    O porta-sabonete fica abaixo da bancada. E seu design assimétrico inteligente aproveita ao máximo o espaço no seu armário.

    Especificação
    • Available in finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)
      Gold (GLD)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoap-dispenser
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap Dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)100.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioPVD coating
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa