Publicar produtos
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 de 5 estrelas4.3(20 avaliações)
Traduzido por Google,
As luzes de teto Pline fornecem uma resposta ideal quando a integração no teto não é desejada ou é difícil de alcançar. Disponíveis em 3 comprimentos de módulos para instalação em fila, bem como para instalação individual, podem ser adaptados a qualquer tamanho de sala ou placa.
Especificação
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapline-plaf
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosPline
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniclassElectrical Lighting
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa
France