Publicar produtos
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    O travertino se abre para o exterior com o Realstone_Travertino XT20, uma coleção de porcelanato espesso com charme natural e equilibrado. A linha se desdobra nas cores Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco e Vein Noce, nos formatos 80x80, 60x60 e 60x120. A versão XT20 de 20 mm complementa espaços externos com superfícies resistentes e contínuas. Projetada para uso externo, ela cria ambientes elegantes com equilíbrio de materiais e sobriedade discreta.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring