Publicar produtos
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
STRATFORD porcelain stoneware tiles
    Ragno

    STRATFORD porcelain stoneware tiles

    Traduzido por Google,

    Em Stratford, o concreto se transforma em uma narrativa cromática, um material urbano que molda amplas superfícies com belas paisagens. A linha está disponível nas cores Branco, Bege, Cinza, Azul, Verde, Cinza Escuro, Vermelho e Argila, nos formatos 60x60, 120x278, 30x60, 60x120, 75x75, 120x120, 21x18,2 e 75x150. Estruturas, decorações e mosaicos adicionam relevo, texturas e transições gráficas. As tecnologias StepWise, Body Plus e Sublime Sync aprimoram a estética e o desempenho. Também adequado para áreas externas, está disponível na espessura de 20 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTRATFORD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring