Publicar produtos
Alexia Bidet Mixer 3603

Alexia Bidet Mixer 3603

Traduzido por Google,
Misturadora para bidé A série Alexia combina ângulos rectos e linhas arredondadas num design contemporâneo, ideal para casas de banho modernas. Oferece alta confiabilidade e robustez, e foi concebido para alto desempenho em segurança, economia e conforto para o usuário. Além disso, a nível técnico, a série Alexia baseia-se em tecnologia de vanguarda para garantir a máxima segurança e conforto na casa de banho. Dispõe de um sistema de poupança de água e energia, uma combinação eficiente que incorpora um sistema central de abertura de água fria e um sistema de paragem intermédio (abertura gradual ou em duas fases). O sistema de abertura a frio evita o desperdício de água quente, com a correspondente economia de energia e respeito pelo meio ambiente.
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única36B300355
  • Familia de productoAlexia
  • Grupo de produtosAlexia Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)103
  • Largura (mm)170
  • Profundidade (mm)205
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010888
  • Nome ETIMBidet mixing tap
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte