Publicar produtos
New Fly Bidet Mixer 570301

New Fly Bidet Mixer 570301

Traduzido por Google,
Misturador de bidé S2
Especificação
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Especificações técnicas
  • Ref.ª única57B303539
  • Familia de productoNew Fly
  • Grupo de produtosNew Fly Bidet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)135
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010888
  • Nome ETIMBidet mixing tap
  • Nome UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidet taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte