Publicar produtos
2400-808NSP Call Box (Flush Mount)
Arquivado

2400-808NSP Call Box (Flush Mount)

  • Brushed Stainless Steel face plate, metal back box
  • Designed to be powered by the Distribution Module and requires a single pair from the Distribution Module
  • Recordable location message (25 seconds)
  • On-site programming
  • IBC, NFPA and ADAAG Code compliant
  • Braille label
Especificação
    • Dimensions:
      • Face Plate: 9-1/2"H x 7-1/2"W
      • Back Box: 8"H x 6"W x 3"D
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2400-808NSP_call-box
  • Familia de productoArea of Refuge System
  • Grupo de produtosCommand Center (1-116 Call Boxes)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Nome UNSPSCInformation Technology Broadcasting and Telecommunications
  • Código UNSPSC43
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTelecoms equipment
  • Código CSI MasterFormat 201427 32 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Ring-Down Emergency Telephones
  • Número OmniClass23-37 27 17
  • Título OmniclassEmergency Call Equipment