Publicar produtos
GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

GLS-ODT-C-CN - Dual-Technology Ceiling Mount Occupancy Sensor

Traduzido por Google,

O GLS-ODT-C-CN é um sensor de ocupação de montagem no teto de baixo perfil projetado para grandes áreas de até 2.000 pés quadrados para detectar quando a sala está ocupada, tornando-o ideal para uso em grandes espaços, como auditórios, armazéns e edifícios lobbies. O sensor de movimento de tecnologia dupla, disponível com o GLS-ODT-C-CN, oferece extrema confiabilidade para controle de iluminação, controle climático e outros dispositivos na sala. A conectividade Cresnet® permite a conexão direta a um sistema de controle Crestron®.

Características principais:

  • Sensor de ocupação montado no teto
  • Detecção de movimento de tecnologia dupla
  • 360 graus, cobertura de 2000 pés quadrados
  • Aparência discreta e discreta
  • Detecção extremamente precisa e confiável
  • Circuito totalmente digital para baixo custo e alta confiabilidade
  • Reconhecimento de luz ambiente integrado
  • A entrada externa do sensor fotográfico elimina a necessidade de um GLS-SIM
  • Interface do sistema de controle via Cresnet®
  • Recurso de Ocupação da Graça
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrestron-006
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de produtosSensors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação