Publicar produtos
Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light
Rationel

Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light

Traduzido por Google,
O design do Rationel AURAPLUS é fino, elegante e cria uma bela aparência arquitetônica, quer você esteja construindo de novo ou reformando. O design estreito garante que a quantidade máxima de luz do dia entre no edifício. A construção fina e bem isolada permite deixar entrar mais calor solar durante o inverno do que deixa sair. Isso significa uma conta de aquecimento muito menor durante a estação de aquecimento e uma economia significativa de CO2. Além disso, melhora o clima interno tanto para a saúde do conforto, minimizando as correntes de ar e os pontos frios. Há segurança extra integrada nas janelas Rationel AURAPLUS, o que dificulta a vida do assaltante. Existem vários pontos de travamento ao redor da construção do caixilho/quadro. As janelas e portas também são protegidas com ferragens reforçadas como padrão e espagnolettes com três pontos de travamento. A Família ”Rationel AURAPLUS Tilt_turn_inward” é composta por 1 tipo de porta com 9 tamanhos predefinidos, informação associada sobre saída de incêndio e valores a utilizar no cálculo de energia. As portas basculantes e giratórias funcionam de duas maneiras. Para ventilação, a porta é inclinada na parte superior. Para abrir, a faixa é pendurada na lateral e abre para dentro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEW3700-7
  • Familia de productoAURAPLUS
  • Grupo de produtosWood/Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames