Publicar produtos
RAVAPROOF AVIP GLOSS

RAVAPROOF AVIP GLOSS

Traduzido por Google,

RAVAPROOF AVIPGLOSS é um revestimento líquido monocomponente, inodoro e de baixa viscosidade, pronto para uso, que produz um betume qualitativo

película quando seca. Quando curado, produz excelente adesão a superfícies de cimento e metal. É usado para proteger estruturas de concreto e aço, como porões, fundações e muros de contenção, colunas e superfícies verticais contra umidade. Cria um revestimento impermeabilizante e protetor em telhados, terraços, silos e superfícies horizontais. Pode ser usado para aplicações de manutenção de membranas impermeabilizantes betuminosas. Também pode ser usado como um primer ecológico para adesão de membranas betuminosas por maçarico. Não é afetado por ácidos de baixa concentração, soluções alcalinas e ácidos de raiz moída.

Especificação
  • Description: Anionic bitumen emulsion without inert

    Color: Dark Brown

    Odor Odorless

    pH: 8 - 9 (25oC)

    Solids Content: 52-58 % w/w

    Water Content: 42-48 % w/w

    Viscosity: 50-150 cP (sp.4, 5rpm, 25ºC)

    Density: 1,0-1,05 g/cm3 (ELOT ΕΝ ISO 2811)

    Boiling Point: >100 ºC

    Service temperature: +5°C to + 35°C

    Maximum drying time (+25°C): 24h 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-AVIP-GLOSS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioBitumen
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Europa
Bulgaria
Cyprus
Greece