AVIP Twin é uma emulsão betuminosa modificada com borracha que coagula instantaneamente com catalisador em aplicação de pulverização de bico duplo. A velocidade de aplicação, a espessura de filme irrestrita que podemos criar e o uso do material mesmo em condições úmidas, classificam o AVIP
Gêmeo em produtos de alta tecnologia. A adesão a todos os materiais é excelente e retém sua elasticidade (> 1150%) mesmo em temperaturas abaixo de -20°C.
Destinado a requisitos e especificações de impermeabilização elevados, como fundações e paredes de porão de grande profundidade com lençol freático alto, pontes, túneis, reservatórios, proteção de aquíferos contra aterros sanitários, corte de cobertura etc., com velocidade de aplicação muito alta que pode levar a uma produção de até 1.000 m²/dia.
COMPONENTES
Componente A: Emulsão betuminosa modificada
Componente B: Catalisador
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Bulgaria |
Cyprus |
Greece |