Publicar produtos
RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

Traduzido por Google,

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER é uma emulsão de betume selante elastomérico de alto padrão. Após a maturação, forma uma única membrana flexível e insolúvel.

USOS PRINCIPAIS
AVIPAST RUBBER tem excelente aderência a todos os materiais de construção e não é afetado por soluções ácidas e alcalinas diluídas. Devido à sua elasticidade, ele segue todos os movimentos das juntas e do substrato.
É adequado para:
•A criação de uma barreira de vapor de água.
•Aderência de placas de isolamento térmico de poliestireno em superfícies horizontais e verticais.
• Preenchimento de todas as fissuras capilares.
• Isolamento de fundações, pisos, telhados inclinados, banheiros, etc.

COMPOSIÇÃO
RAVAPROOF AVIPAST é produzido por betume, em combinação com resinas e aditivos especiais. Tem forma pastosa, odor característico e não contém solventes.

Especificação
  • Elongation (ASTM D 412): ≥ 255%

    Softening Point (DIN EN 1427): > 120°C

    Flexibility in low temperatures (ASTM D 2939): Pass

    Water Resistance (3 days) (DIN 1048): 5 atm

    Density g/L (ISO 2811): 1020-1100

    Drying time (ASTM D 2939): < 24h

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07kg/m2 h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-AVIPAST-RUBBER
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Europa
Bulgaria
Cyprus
Greece