Publicar produtos
RAVAPROOF DECOUFLEX

RAVAPROOF DECOUFLEX

Traduzido por Google,

RAVAPROOF DECOUFLEX é um material de espalhamento impermeabilizante à base de água, feito de copolímeros especiais de estireno-acrílico. Após a maturação, ele cria um filme elástico com excelente resiliência e refletividade. RAVAPROOF DECOUFLEX está disponível nas cores branco e terracota.

USOS PRINCIPAIS

Impermeabilização de superfícies horizontais e verticais. O produto acompanha a contração e a expansão da cama e resiste a qualquer pequena rachadura. Ele fornece uma maneira barata e eficaz de impermeabilização. Ele tem excelente resistência ao clima, UV e IR. Ele impermeabiliza qualquer superfície e terraço acessível. Ele protege superfícies horizontais, verticais e inclinadas (concreto, chapisco, alumínio, metal, madeira, superfícies cerâmicas e membranas betuminosas com superfícies lixadas).

É adequado para proteção de poliuretano e espuma

COMPOSTIÇÃO

RAVAPROOF DECOUFLEX é produzido por uma mistura de copolímeros especiais de estireno-acrílico e não contém solventes.

Especificação
  • Color: White/Terracotta

    Odor: Slight/Odorless

    Appearance: Liquid/Pasty

    SRI : 106

    Solid content: 65%w/w

    Density: 1,3 ± 0,02 kg/L

    Viscosity: 5000-6000cP (spl.3,25oC,20RPM)

    Water content: ~35%w/w

    Measurement of bond strength by pull-off (EN 1542): 1,5 MPa (With Traffic)

    Elongation (ASTM D412): 755%

    Determination of CO2 permeability Sd (EN 1062-6 Method Α): 306 m (>50m)

    Determination of watervapor transmission Sd (ΕΝ 7783): 1,455 m (Cat I)

    Permeability (EN 1062-3): 0,057 kg·m-2·h-0.5

    Determination of abrasion resistance (EN ISO 5470-1): 2868 mg

    Service temperature: (-20) / (80) ⁰C No cracking

    Rapid-deformation (EN 6272-1): Pass

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAVAPROOF-DECOUFLEX
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Europa
Bulgaria
Cyprus
Greece