Publicar produtos
Ravaproof Jointstoper

Ravaproof Jointstoper

Traduzido por Google,

RAVAPROOF JointSTOPER é um betume elastomérico reforçado com feltro de poliéster, com folha de alumínio flexível de 20 cm no meio e filme de polietileno na superfície inferior, que pode ser aplicado em todas as juntas de dilatação horizontais e verticais.

CARACTERÍSTICAS

  • Baseado em betume elastomérico com altos aditivos SBS.
  • Revestido com folha de alumínio flexível de 20 cm de largura no centro da superfície superior e protegido com filme de PP siliconizado.
  • Tem 50 cm de largura e foi especialmente projetado para dilatações.
  • A superfície inferior é coberta com filme de PE.
  • Suportado com reforço de poliéster de alta resistência.

VANTAGENS

  • Possui coeficiente de alongamento à ruptura de 40% e foi projetado para ser utilizado em todos os ambientes, como pisos, paredes, subsolos, etc.
  • Proporciona excelente aderência com sua formulação ultraflexível.
  • Com 50 cm de largura, pode ser usado até mesmo em aberturas muito amplas. Enquanto a folha de alumínio flexível no meio atua como um guia para centralizar a linha na instalação, os danos causados ​​pela água na superfície são minimizados pelo seu método de instalação.
Especificação
  • Thickness : 4,2 mm

    Length : 10 m

    Width : 50 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 20 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 700/500 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Impact Resistance : 700 mm

    Water Vapor Properties : 20 000 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavaproof-Jointstoper
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia