Publicar produtos
Ravaproof Maxstoper

Ravaproof Maxstoper

Traduzido por Google,

RAVAPROOF MaxSTOPER é uma membrana impermeabilizante de nova geração à base de betume elastomérico, com aditivos especiais de polímeros e SBS, com maior resistência à fragilidade a frio (-25°C) e vida útil prolongada, reforçada com feltro de poliéster não tecido, com areia de sílica na face superior e filme de polietileno revestido na parte inferior.

  • Camada única
  • Vedação Perfeita
  • Rolos Extra Leves
  • Betume modificado SBS 1000% extensível
  • Economia de tempo de trabalho e aplicação
  • Longa vida útil do material

CARACTERÍSTICAS

  • Possui estrutura betuminosa elastomérica com alto percentual de SBS e aditivos poliméricos especiais.
  • Ultra flexível e com longa vida útil.
  • O revestimento da superfície superior é de areia de sílica, o revestimento da superfície inferior é de filme de PE.
  • Apresenta resistência à fragilidade e flexibilidade em temperaturas muito baixas (-25 C).
  • Suportado com reforço de poliéster de alta resistência.

VANTAGENS

Oferece solução perfeita com uma única camada em aplicações de telhado – terraço, fundação e cortina – Oferece ligação perfeita à superfície de aplicação e possui recurso de impermeabilidade total.

Devido à sua fórmula especial, é muito leve em comparação a produtos da mesma espessura; proporciona praticidade principalmente em aplicações verticais (paredes, cortinas).

Possui garantia mínima de desempenho do produto de 20 anos.

Devido ao seu recurso de aplicação de camada única, ele oferece a vantagem de aplicação rápida em campo e economiza custos de mão de obra e propano.

Especificação
  • Thickness : 5.0 mm

    Unit Area Mass : 5.5 kg/m2

    Length : 8 m

    Width : 100 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 25 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 600/600 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Resistance to Static Loads : 15 kg

    Joint Sheer Resistance :1000 N/50mm (± 30%)

    Water Vapor Properties : 20 000

    water absorption : 1%

    Binder mass (subsurface) : 2 kg/m2

    SBS modified bitumen elongation : 1600%

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavaproof-Maxstoper
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia