Publicar produtos
Ravaproof Stickystoper

Ravaproof Stickystoper

Traduzido por Google,

Membrana impermeabilizante autoadesiva com película laminada cruzada especial e segura, projetada para substituir aplicações tradicionais de impermeabilização.

  • Fácil remoção e sem necessidade de maçarico
  • Excelente resistência ao rasgo e ao impacto com uma única camada
  • Alto desempenho de ligação
  • Aplicação única rápida, limpa e fácil
  • Economizando tempo, custos e mão de obra
  • Rolos extra leves
  • Alta resistência a produtos químicos

Proporciona excelente e contínua adesão à superfície de aplicação com sua formulação especial autoadesiva ultraflexível. Apresenta alta resistência a rasgos e impactos devido à película de HDPE laminado cruzado de alta densidade e multicamadas na superfície superior.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura do betume: Membrana elastomérica autoadesiva de longa duração, projetada com alto teor de SBS e aditivos químicos adesivos especiais.

Reforço: Feltro de poliéster não tecido ou fibra de vidro.

Superfície superior: Filme HDPE laminado cruzado.

Superfície inferior: Película PP siliconizada removível.

VANTAGENS

Economiza tempo com aplicação rápida e fácil. Enquanto o tempo de cura esperado para cada camada em materiais isolantes deslizantes é de 1 dia, o stickySTOPER XL economiza bastante tempo, proporcionando aderência instantânea.

  • É autoadesivo, a película é aderida à superfície por meio de descamação.
  • Oferece aplicação fácil e segura com rolos extra leves.
  • Pode ser produzido com reforço de poliéster ou fibra de vidro dependendo da necessidade.
  • O filme de HDPE laminado cruzado oferece excelente resistência a impactos e rasgos. Em caso de perfurações e rasgos que possam ocorrer na superfície da membrana por qualquer motivo, não há circulação de água sob a membrana, pois ela proporciona total aderência à superfície.
  • Devido à película especial na superfície superior, oferece alta resistência contra cloro, sulfato, álcalis e ácidos, além de ser resistente aos raios UV.
  • O filme PP siliconizado na superfície inferior pode ser facilmente removido e colado a frio.
  • Economiza tempo, trabalho e custos, pois não requer aplicação de maçarico.
Especificação
  • Thickness: 1.5 mm or 1.6 mm

    Length: 15/20 m

    Width: 100 cm

    Waterproof : 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold : ≤ - 20 °C

    Softening Point : ≥ 105 °C

    Tensile properties (Length/Width) : 300/200 N/50 mm

    Elongation XL Film (L/W) : 210/160 %

    Impact resistance : > 220 N

    Tear strength XL film : 340/310 n/mm

    Water vapor properties : min 20 000

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavaproof-Stickystoper
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia