Publicar produtos
Ravaproof Stoperproof H

Ravaproof Stoperproof H

Traduzido por Google,

Um sistema de membrana de impermeabilização de nova geração, seguro e prático, projetado para aplicações de impermeabilização horizontal de camada única em obras subterrâneas e de tanques.

  • Camada única
  • Não há necessidade de concreto de proteção
  • Postura livre
  • Aplicação única, fácil e rápida
  • Economizando tempo, custos e mão de obra

A fórmula elastomérica especial, ultraflexível, proporciona excelente aderência contínua ao concreto recém-concreto. Seu feltro de alta resistência oferece resistência superior à pressão hidrostática, elementos penetrantes e materiais de armazenamento pesados. STOPERproof elimina a necessidade de concreto de proteção.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura betuminosa: Membrana elastomérica de alto desempenho projetada com uma formulação especial de betume modificado com alto percentual de SBS e polímeros termoplásticos específicos.

Reforço para RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: Sistema de reforço duplo ultra forte composto por um poliéster especial com um feltro de poliéster não tecido de alta resistência.

Reforço para RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: Suporte de poliéster de alta resistência.

Reforço para RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: Suporte de poliéster de alta resistência.

Superfície superior: areia especial

Superfície inferior: filme de PE

Tolerância de sobreposição: 5 cm autoadesivo + 5 cm de filme PE

VANTAGENS

  • Devido ao calor de hidratação gerado durante a cura do concreto recém-concreto, sua formulação especial proporciona uma aderência contínua, homogênea e perfeita. Impede a penetração de ar e água.
  • Qualquer possível pequeno vazamento é bloqueado no ponto exato e, portanto, fácil de corrigir com rejuntamento.
  • Resistência superior à pressão hidrostática, rasgos e impactos.
  • Resistência superior a elementos penetrantes, tráfego de pedestres e materiais pesados ​​armazenados no canteiro de obras.
  • Juntamente com a formulação especial da membrana, a areia fina cria uma camada protetora. Dessa forma, o STOPERproof atua diretamente no sistema de impermeabilização sem a necessidade de concreto de proteção.
  • À medida que o concreto começa a curar, o calor de hidratação amolece levemente a superfície arenosa fina, permitindo que a membrana se adira perfeitamente ao concreto.
  • A membrana é colocada livremente sobre solo compactado ou argamassa.
  • Sobreposições autoadesivas e aplicadas sem maçarico


Especificação
  • Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    Please review the uploaded tds and brochures for product specifications RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM and RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM

    SPECIFICATION FOR RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR:

    Mass per unit area: max 5.2 kg/m2

    Length: 8 m 

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa 

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width):  1100/900 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) :  ± 45/50 %

    Impact resistance : 1500 mm

    Resistance to static loads : min 25kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 300/300 N

    Joint sheer resistance : ≥ 1100 N/50 mm

    Hydrostatic Pressure ASTM D5385 : ≥ 70 (100) m (psi)
    Lateral Water Migration ASTM D5385 : ≥ 70 (100)  m (psi)
    Stripping from the concrete to which ASTM D903 : 4850 N/m
    it adheres Adhesion to the poured concrete EN 1372 : 3,70 N/mm

    Peel resistance of joints EN 12316-1: 250 N/50mm 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavaproof-Stoperproof-H
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia