Publicar produtos
Ravaproof Stoperproof V

Ravaproof Stoperproof V

Traduzido por Google,

STOPERproof V 3MM foi projetado para aplicações de impermeabilização de camada única em paredes verticais de um só lado.

  • Camada única
  • Design fácil de descascar e aplicar
  • Resistência superior a rasgos e impactos
  • Aplicação única, fácil e rápida
  • Economizando tempo, custos e mão de obra

Com sua formulação especial elastomérica ultraflexível, proporciona excelente aderência contínua ao concreto recém-concreto. Seu feltro composto de poliéster proporciona resistência superior a elementos penetrantes e impactos. STOPERproof V3MM facilita a impermeabilização de fôrmas verticais de face única.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura betuminosa: Membrana elastomérica de alto desempenho projetada com uma formulação especial de betume modificado com alto percentual de SBS e polímeros termoplásticos específicos.

Reforço: Reforço de poliéster composto

Superfície inferior: filme PP siliconizado

Sobreposição: 5 cm autoadesivo + 5 cm de filme PE

VANTAGENS

  • Devido ao calor de hidratação gerado durante a cura do concreto fresco, sua formulação especial proporciona uma ligação contínua, homogênea e perfeita ao concreto cortina.
  • Impede a penetração de ar e água.
  • Qualquer possível pequeno vazamento é bloqueado no ponto exato e, portanto, fácil de corrigir com rejuntamento.
  • Resistência superior a rasgos e impactos.
  • Resistência superior a elementos penetrantes no canteiro de obras.
  • Quando o concreto começa a curar, a superfície de areia fina amolece levemente com o calor de hidratação, permitindo que a membrana se adira perfeitamente ao concreto.
  • O filme PP siliconizado na superfície inferior é facilmente removido e a superfície autoadesiva é facilmente colada em uma superfície como OSB, nivelada de acordo com os detalhes do canteiro de obras.
  • Sobreposições autoadesivas e aplicadas com maçarico
Especificação
  • Thickness: 3mm (±0,2)

    Mass per unit area: max 3.7 kg/m2 

    Length: 10 m

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width): 900/700 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) : 45/50 (±10)

    Impact resistance : 1000 mm

    Resistance to static loads(EN 12730 Mt.B) : min 10 kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 250/250 N

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Bonding peel strength(ASTM D 903): 4850 N/m


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavaproof-Stoperproof-V
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia