Publicar produtos
Ravatherm SW Partition Wall 52

Ravatherm SW Partition Wall 52

Traduzido por Google,

PLACA DIVISÓRIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

  • É uma placa de lã de rocha não revestida.
  • Está disponível em embalagens retráteis.

ÁREAS DE USO

  • Em elevadores e escadas,
  • Paredes divisórias,
  • Usado em paredes vizinhas

APLICATIVO

  • Colocado entre construções de suporte e paredes divisórias, ele proporciona isolamento térmico, acústico e contra incêndio.
Especificação

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Partition-Wall-52
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia