Publicar produtos
Ravatherm SW Flat Roof 150

Ravatherm SW Flat Roof 150

Traduzido por Google,

PLACA DE TELHADO DE TERRAÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
É usado para isolamento térmico, acústico e de umidade em telhados de terraço.
É uma placa de lã de rocha não revestida.
É oferecido ao mercado em embalagens retráteis.

ÁREAS DE USO
· Todos os telhados de madeira e metal
· Todos os tipos de terraços.

APLICATIVO
· É aplicado na barreira de vapor para fins de isolamento térmico.

Especificação

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Flat-Roof-150
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Ásia