Publicar produtos
Ravatherm XPS DUO 300

Ravatherm XPS DUO 300

Traduzido por Google,

RAVATHERM XPS DUO 300 é um isolante térmico em espuma de poliestireno extrudido com bordos ranhurados e rebatidos, de altíssimo desempenho térmico, revestido numa das faces com uma protecção de fibrocimento de alta densidade de 10mm. O processo de extrusão confere-lhe uma estrutura homogênea de células fechadas e uma película de extrusão lisa que proporciona alto desempenho térmico e mecânico.

Formulários

Elevação acrorial sem colagem

Parede enterrada e cave para fundação exterior de acordo com recomendações profissionais da CSFE

Faixa reserva (15cm) localizada entre o piso acabado e o início do isolamento pelo exterior

Vantagens do produto

IGH e ERP compatíveis
Alta resistência à compressão
Insensível à água
Fácil de instalar por intertravamento
Alta resistência a impactos e resistência UV
Colar com adesivo de poliuretano RAVATHERM FIX RAVATHERM FIX e PISTOLA DE PULVERIZAÇÃO para isolamento de paredes subterrâneas, fundações e faixa de reserva localizada entre o piso acabado e o ITE
Fixação mecânica no pé e na cabeça.

Especificação
  • Products designated under the trade references

    RAVATHERM™ XPS DUO 300 T P

    RAVATHERM™ XPS DUO 300 L P

    Manufactured by the factory of :
    Artix - France (64)

    CERTIFIED THERMAL CONDUCTIVITY :

    λD = 0.033 W/(m.K) (from 30 to 80 mm)
    λD = 0.034 W/(m.K) (from 85 to 120 mm)
    λD = 0.035 W/(m.K) (from 125 to 240 mm)

    Thermal resistance

    Thickness (mm) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
    R (m2.K/W) 0.90 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25

    Thickness (mm) 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
    R (m2.K/W) 2,40 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,55 3,70

    Thickness (mm) 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185
    R (m2.K/W) 3,85 4,00 4,15 4,25 4,40 4,55 4,70 4,85 5,00 5,15 5,30

    Thickness (mm) 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240
    R (m2.K/W) 5,40 5,55 5,70 5,85 6,00 6,15 6,30 6,40 6,55 6,70 6,85

    FIRE REACTION: Euroclass E

    OTHER CERTIFIED CHARACTERISTICS :

    Thickness tolerance (30 to 240 mm) T1
    Compressive stress (30 to 240 mm) CS(10/Y) 300
    Tensile strength perpendicular to the faces (30 to 240 mm) TR200
    Dimensional stability under specified temperature and humidity conditions DS (70,90)
    Deformation under compressive load and specified temperature conditions (30 to 240 mm) DLT (2) 5
    Compressive creep (30 to 240 mm): CC(2/1.5/50)130
    Long term water absorption by total immersion (30 to 240 mm): WL (T) 0.7
    Water absorption by diffusion (30 to 45 mm) WD(V)3
    Water absorption by diffusion (50 to 75 mm) WD(V)2
    Diffusion water absorption (80 to 240 mm) WD(V)1
    Freeze-thaw resistance (30 to 240 mm) FTCD1

    ISOLE use profile

    Levels of suitability for use

    Compression Dimensional stability Water behavior Cohesion Water vapor permeance

    Thicknesses(mm) I S O L E

    30 to 95                  5 1 3 4 3

    100 to 200              5 1 3 4 4

    205 to 240              3 1 3 4 4

    Critical compressive strength :
    from 30 to 240 mm: RCS ≥ 180 kPa Min. ds value. 0.7 % Max. ds-value : 1,7 %

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-XPS-DUO-300
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-04-22
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation