Publicar produtos
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel

    Styrock Insulation panel

    Traduzido por Google,
    STYROCK é uma gama de produtos de revestimento de fachadas fáceis de instalar ao nível do solo. STYROCK combina valores de isolamento superiores com a aparência firme do concreto. As excelentes propriedades térmicas tornam-no adequado às necessidades de isolamento atuais e futuras, mesmo para construções de acordo com o conceito de Casa Passiva. PLINTO DE BASE STYROCK O rodapé STYROCK combina uma placa de concreto leve de 15 mm de espessura com uma placa de isolamento RAVATHERM XPS. STYROCK atinge um valor R de 3,57 m².K/W com apenas uma espessura de 120 + 15 mm. STYROCK está disponível em duas cores: cinza cimento e cinza antracite STYROCK FACHADA PLINTH STYROCK Facade Plinth combina o rodapé de base com uma moldagem por gotejamento de pedra artificial. O rodapé de fachada STYROCK oferece uma solução três em um: isolamento, acabamento estético e gotejamento num único elemento. Este elemento oferece a possibilidade de utilizar um rodapé ainda mais espesso, permitindo obter valores de isolamento mais elevados sem necessidade de ajustes adicionais nos detalhes de design. STYROCK PARAPET O STYROCK Parapet é um painel de areia com placa de concreto leve de 15 mm de espessura fixada em dois lados. No meio há uma camada de isolamento RAVATHERM XPS. STYROCK Parapet é utilizado em aplicações onde tanto o interior como o exterior da estrutura da parede permanecem visíveis. Aplicação Tradicionalmente, um rodapé fornece suporte construtivo para a soleira inferior. STYROCK adiciona uma função isolante e reduz a perda de calor em até 86% em comparação com um rodapé de concreto. O Design STYROCK forma uma barreira à fundação onde permanece (parcialmente) visível. Graças à robusta camada superior de betão leve, nas cores Cinzento Cimento ou Cinzento Antracite, STYROCK confere um aspecto bonito a cada edifício. Vantagens STYROCK é a solução prática e sustentável para poupança de energia ao nível do solo. Use STYROCK no seu edifício e descubra as muitas vantagens: Os melhores valores de isolamento Resistente à umidade Leve Economia de custos Fácil de cortar e instalar Aparência de concreto sólido Qualidade e meio ambiente + STYROCK não contém CFCs nem HCFCs + O toplayer possui rótulo ecológico + Semi-acabado e os produtos finais são fabricados de acordo com a ISO 14001 + STYROCK proporciona uma redução de 86% na perda de calor da estrutura em comparação com um pedestal de base não isolado
    Especificação
    • RAVATHERM XPS INSULATION Thermal conductivity (ld) ATG/H 96/697 0.033-0.035W/mK Compressive strength (EN 826): 250 kPa Long-term compressive strength (max. 2% deformation, EN 1606) > 80 kN/m2 Water absorption (28 days for a whole plate EN 12087) 0.5 % by vol Capillarity none µ-value (in relation to the thickness, EN12086) 120-240 Coefficient of linear expansion 0.07 mm/mK Temperature resistance -50/+75˚C Fire behaviour (NEN 6065) Class 2 Frost resistance (approval) after 300 cycles no damage LIGHTWEIGHT CONCRETE BOARD Aggregate (expanded clay) 1-3 mm Building code (NEN 6064) Incombustible Fire behaviour (DIN 4102) A1 (incombustible) Density approx. 990 kg/m3 Coefficient of linear expansion 0.011 mm/mK Water absorption approx.18% Bending strength at fracture approx. 200 Nm/m Thickness and length tolerances ± 1 mm Colour cement grey, anthracite Thickness (mm) R-values 20 + 15 mm = 0.64 m2.K/W 40 + 15 mm = 1.24 m2.K/W 60 + 15 mm = 1.86 m2.K/W 80 + 15 mm = 2.46 m2.K/W 120 + 15 mm = 3.57 m2.K/W 160 + 15 mm = 5.04 m2.K/W 320 + 15 mm = 10.04 m2.K/W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStyrock
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-04-22
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniclassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidade da região

    Europa