Publicar produtos
Raytherm® Water Heaters, 962-1826
Raypak

Raytherm® Water Heaters, 962-1826

Traduzido por Google,

A família Raypak de aquecedores de água Raytherm, 962-1826, oferece 82% de eficiência, ventilação Cat I, coletores de retorno flutuantes e queimadores de aço inoxidável.

Características:

  • Cabeçalhos de bronze com trocador de calor de tubo de cobre aletado
    Banco único, design direto oferece a menor queda de pressão. As aletas integrais têm dez vezes a superfície de transferência de calor dos tubos lisos.
  • Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções.
  • 82% de eficiência. Ventilação do Gato I.
  • Aço resistente à corrosão
    As conexões são galvanizadas com escova contra ferrugem. Os escudos térmicos são de aço resistente à corrosão. A jaqueta possui acabamento em pintura eletrostática a pó Polytuf.
  • Controles de 24 volts
    Totalmente fechado para proteção. A porta é facilmente removida para inspeção e manutenção.
  • Cabeçalho de retorno flutuante
    Imuniza o trocador de calor contra choque térmico.
  • Folha de tubo e construção de anel "O"
    Elimina os problemas de reparo e manutenção associados ao rolamento de tubos diretamente em uma peça fundida.
  • Painéis Refratários Intertravados
  • Cantos selados, reduz a perda de radiação.
  • Queimadores de aço inoxidável
    Mantém a combustão precisa em todas as taxas de queima, queima silenciosamente, não obstrui ou corrói.
  • Bandeja do Queimador Deslizável
    Permite fácil inspeção e manutenção.
  • Ignição Faísca para Piloto
    Método de ignição mais confiável disponível.
  • Disponível para Gás Natural ou Propano.
Especificação
  • Efficient: 82% thermal efficiency 

    Thermal shock proof: Limited 25-year thermal shock warranty 

    Lightweight: A floor load of 70 lbs./sq. ft. or less 

    Dependable: The simple atmospheric design provides a low cost and long life solution. 

    Low water operating temperature: Operates with water temperature as low as 105°F without condensing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRaytherm-Water-Heaters-962-1826
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment