Publicar produtos
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray
503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    503 Bullet Resistant Ticket/Teller/Cashier Window with Drop-In-Counter Deal Tray

    Traduzido por Google,

    A janela de atendimento/caixa/bilheteria 503 à prova de balas com bandeja de balcão embutida é fácil de especificar e instalar, projetada para oferecer segurança excepcional e conveniência ao cliente. Selecione o tamanho, o tipo de vidro e a opção de comunicação interna que melhor se adequam ao seu orçamento e às suas necessidades de segurança.

    As extrusões especiais da estrutura são revestidas com LUMAgard, um material resistente a balas, para maior proteção.

    Esta janela é ideal para uma ampla variedade de aplicações em caixas registradoras, incluindo lojas de conveniência, parques de diversões, centros de dados, teatros, locais de eventos esportivos e shows, zoológicos, piscinas e escritórios de parques. Também é comumente usada em projetos municipais e como guichê de atendimento em bancos.

    A janela é enviada totalmente envidraçada e montada, com abertura para comunicação visual. A bandeja de embutir para balcão é enviada separadamente para instalação em um balcão existente, oferecendo uma solução que maximiza o valor e a estética.

    Características padrão:

    • Extrusões de alumínio anodizado e aço inoxidável se combinam para oferecer uma janela atraente que não enferruja, não cria corrosão e não sofre intempéries.
    • Totalmente montada, pré-envidraçada e pronta para instalar.
    • Estrutura em alumínio anodizado bronze escuro ou transparente
    • Voz Natural Voice Resistente a Balas Lexan com Visão Através do Painel
    • Garantia limitada de um ano para peças e mão de obra.
    • Suporte técnico interno / peças em estoque / rede nacional de prestadores de serviços

    Funcionalidades opcionais:

    • Tinta em pó para revestimento — Tiger Drylac
    • Tamanhos personalizados (sujeitos à análise de engenharia)
    • Largura mínima 24”
    • Largura máxima 80”
    • Altura máxima 72”
    • Voz Natural, resistente a balas, aço inoxidável, comunicação sem fio.
    • Amplificado à prova de balas SC Haven Fale através
    • Tampa da bandeja com dobradiças de fricção para permanecer aberta durante o uso.
    Especificação
    • Bullet Resistance Options:

      • 3/4” Lexan Level 1 Bullet Resistance
      • 1-1/4” Lexan Level 3 Bullet Resistance

      Security Window Size Options:

      • 24”W x 33.75”H
      • 25.75”W x 39.75”H
      • 30”W x 33.75”H
      • 36”W x 33.75”H
      • 48”W x 45.75”H

      Pass Thru Configuration:

      • Drop –in-Counter Deal Tray – high quality 13 ga stainless steel deal tray mounts into cutout in existing counter underneath the window
      • Inside Cover includes “stay open” friction hinges.

      Drop-in-Counter Deal Tray:

      • Overall Size: 14”W x 12”D x 2”H
      • Countertop Cutout: 12.25”W x 11”D x 1.875”H
      • Transfer Area: 12”W x 10”D x 1.875”H
      • Choose standard or non-ricochet profile
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única503-bullet-resistant-ticket-Teller-Cashier-window-with-drop-in-counter-deal-tray
    • Familia de productoSecurity Windows
    • Grupo de produtosWalk Up Security Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Ticket Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOpening security and protection products
    • Código CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Número OmniClass23-17 13 29
    • Título OmniclassSecurity Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia