Publicar produtos
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
Swing Door Operator DFA 127
    Record

    Swing Door Operator DFA 127

    Traduzido por Google,

    O automatismo para portas batentes record DFA 127 pode ser usado como base para uma ampla variedade de aplicações de portas batentes graças ao seu microprocessador programável avançado e design compacto. Além disso, é quase silencioso em operação, o que o torna adicionalmente adequado para ambientes mais silenciosos. A versatilidade deste automatismo para portas permite que também seja utilizado como sistema de controlo para proteção contra incêndios e fumos, pode ser alargado com uma função master-slave que facilita a sobreposição de duas folhas de porta, pode ser utilizado como automatismo de baixo consumo de energia e um a opção inversa permite que as portas abram de forma segura e confiável, mesmo sem fonte de alimentação.

    O automatismo para portas batentes DFA 127 recorde também está disponível com um automatismo na cabeça, onde é necessária uma aparência particularmente elegante e simplificada.

    Especificação
    • The record DFA 127 automatic swing door operator has been designed to close without electrical power. It can be easily opened by hand and closes using the energy stored in the spring, with the motion damped by the motor acting as a generator. If the door operator is connected to the mains power, the opening and closing movements will be assisted by the motor.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDFA127_SwingDoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)124
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors