Publicar produtos
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
Sliding Door S16 with underfloor drive
    Record

    Sliding Door S16 with underfloor drive

    Traduzido por Google,

    A porta de correr sob o piso S 20 SU é uma solução comprovada

    alternativa para a sobrecarga convencional montada

    acionamento de porta deslizante e atende aos requisitos de

    construções modernas. O sistema de acionamento virtualmente invisível

    melhora cada área de entrada, permitindo que os edifícios

    aparecem no seu melhor. As portas podem ser basculadas até

    10° e integram-se bem mesmo em arquiteturas incomuns.

    Passagens até uma largura máxima de 3 000 mm

    e uma altura de 3 000 mm pode ser realizada em conformidade

    com as normas (EN 16005).

    O conceito de acionamento da porta de correr record S 20 SU

    é baseado no comprovado sistema de acionamento System 20 e é

    adequado para aplicações externas exigentes. Equipado

    com carcaça de aço inoxidável, módulo de acionamento fechado e

    um sistema especial de drenagem de sujeira e água, seguro e

    operação ideal é garantida.

    Especificação
    • Product features

      – Invisible, concealed installation

      – For single and double-leaf doors with different dimensions

      (see table)

      – Modular, flexible system based on the record System

      20

      – Seamless integration in all-glass façades

      – Quiet drive technology

      – Long service life with regular maintenance

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-s16
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors