Publicar produtos
Speedgate Vision Edge
Speedgate Vision Edge
    Record

    Speedgate Vision Edge

    Traduzido por Google,

    No mundo da segurança, há uma busca constante por inovação e experiência. E quando esses dois elementos convergem, o resultado é realmente notável. Apresentamos nosso Slim Speedgate – uma solução de ponta que incorpora a combinação perfeita de inovação e experiência, oferecendo a você o melhor dos dois mundos.

    O que diferencia nosso Slim Speedgate é o nível incomparável de segurança que ele oferece ao seu local. Com até 72 sensores de segurança funcionando harmoniosamente a qualquer momento, você pode ter certeza de que sua entrada está fortalecida com o mais alto nível de proteção. Nosso speedgate foi projetado para ser uma barreira formidável, garantindo que apenas indivíduos autorizados possam acessar suas instalações.

    Mas a segurança não é o único aspecto que priorizamos. Entendemos a importância da integração perfeita e compatibilidade com seus sistemas existentes. É por isso que nosso Slim Speedgate vem equipado com integração intuitiva de controle de acesso. Isso significa que você pode conectá-lo facilmente a qualquer sistema de controle de acesso que já tenha em seu prédio. Diga adeus ao incômodo de gerenciar vários sistemas e adote uma solução de segurança simplificada que funciona em harmonia com sua infraestrutura.

    Imagine um futuro onde a segurança não seja mais uma preocupação, mas sim uma parte integrante de suas operações diárias. Nosso Slim Speedgate torna essa visão uma realidade. Ele não apenas fornece proteção robusta, mas também se integra perfeitamente ao seu sistema de controle de acesso existente, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo e eficiente.

    Ao escolher nosso Slim Speedgate, você está investindo no futuro da segurança. Experimente a tranquilidade de saber que seu local está protegido por tecnologia de ponta. Abrace o poder da inovação e da experiência e eleve sua segurança a novos patamares.

    Escolha o Slim Speedgate hoje e entre em um futuro seguro.

    Especificação
      • Our slim-style Speedgate with a small footprint
      • Sleek and customizable for any environment
      • Reliable, fast entry and exit
      • Passage width: 650 / 915 / 1200 mm
      • Advanced sensor technologies to detect unauthorized access
      • Long-lasting performance
      • Integration with various access control systems and identification technologies
      • Cost-effective solution for secure access control
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedgate-vision-edge
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)994
    • Profundidade (mm)1754
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 13.53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Access Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door