Publicar produtos
Sliding Door Thermcord-E-STA
Sliding Door Thermcord-E-STA
Sliding Door Thermcord-E-STA
Sliding Door Thermcord-E-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-E-STA

    Traduzido por Google,
    O registro THERMCORD é um sistema de porta automática que possui perfis de porta separados termicamente com propriedades de isolamento térmico. O ift Rosenheim determinou um coeficiente de transmissão de calor (UD) alcançável de 1,4 W / m2 K com vidros isolantes aprovados. THERMCORD é empregado como porta interna ou externa em áreas com, mesmo que temporariamente, um alto diferencial de temperatura.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaThermcord-E-STA_SlidingDoor
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia