Publicar produtos
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
    Reece

    Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White

    Traduzido por Google,
    Com um acabamento deslumbrante em plástico ABS, a placa de acionamento retangular Hideaway+ apresenta pontos de fixação invisíveis e um detalhe cromado no botão. Adequada para todas as aplicações embutidas na parede, a caixa acoplada pode ser acessada diretamente por trás da placa de acionamento. A linha Hideaway oferece a liberdade de criar o visual perfeito com uma ampla variedade de combinações de botões e vasos sanitários para se adequar à sua caixa acoplada embutida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1806194
    • Familia de productoHideaway
    • Grupo de produtos+
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)236
    Relacionado
    • Material principalABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

    Disponibilidade da região

    Oceânia