Publicar produtos
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Light Oak
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Light Oak
Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Light Oak
    Reece

    Roca Ona Vanity All Door Centre Bowl 1000mm Light Oak

    Traduzido por Google,
    A Coleção de Banheiros Roca Ona homenageia sua herança espanhola e a natureza diversificada de sua paisagem mediterrânea nativa. Com os lavatórios Roca Ona, escolher as peças perfeitas para o seu banheiro nunca foi tão simples. O tampo de cerâmica com design espanhol possui uma prateleira integrada, perfeita para ambientes de estar, e está disponível com cuba central de 1000 mm ou cuba de 800 mm à esquerda ou à direita.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21222
    • Familia de productoRoca
    • Grupo de produtosOna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)645
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia