Publicar produtos
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
    Kohler

    Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet

    Traduzido por Google,

    O design minimalista elegante encontra a influência tradicional de meados do século e o artesanato Kohler na penteadeira do banheiro Artifacts. Este armário com todas as gavetas, simplesmente ornamentado, apresenta moldura de cornija, que lembra uma estante de estilo federal americano, enquanto as pernas de madeira maciça inspiradas nas prensas de linho do início do século XIX elevam o estilo da penteadeira e a funcionalidade fora do chão. Personalize a peça central do seu banheiro com um tampo de quartzo coordenado, puxadores de gaveta de estilo industrial contrastantes e acessórios organizacionais na gaveta (vendidos separadamente) - para um visual que se adapta à sua estética e espaço.

    Características

    • Apresentando acabamentos à base de água bonitos e duráveis ​​que são melhores para o meio ambiente
    • Quatro gavetas de madeira maciça com construção de junta em cauda de andorinha
    • Corrediças de gaveta com fechamento suave para abertura suave
    • Gaveta profunda de extensão total de 21" (533 mm) oferece amplo armazenamento
    • Personalize seu armazenamento com acessórios opcionais, como tomadas elétricas, organizadores de gavetas e recipientes (vendidos separadamente)
    • Coordena com puxadores de gabinete de 13" (330 mm) K-33561 Artifacts e bandeja extensível K-99680-SH19 Artifacts de 60" (1524 mm) (vendida separadamente)
    • Combina com tampos de quartzo Silestone®, backsplashes e salpicos laterais e pias KOHLER (vendidas separadamente)

    Material

    • Contraplacado e MDF resistente à humidade
    • A natureza da fibra da madeira pode causar variações na profundidade da mancha. Nossos artesãos especializados aplicam a tinta manualmente para misturar essas variações

    Instalação

    • Instalação profissional recomendada

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Perfurar, serrar, lixar ou usinar produtos de madeira pode expô-lo ao pó de madeira, uma substância conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer. Evite inalar pó de madeira ou use uma máscara contra poeira ou outras medidas de proteção pessoal. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov/wood

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-33560
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosArtifacts™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)34.49
    • Largura (polegadas)60
    • Profundidade (polegadas)21.89
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33
    • Título OmniclassResidential Specialty Casework