Publicar produtos
Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
Milli Marq Edit Robe Hook Chrome
    Reece

    Milli Marq Edit Robe Hook Chrome

    Traduzido por Google,
    Dê um toque de estilo industrial arrojado a qualquer banheiro com a linha Milli Marq. Texturas ornamentadas e rústicas combinam perfeitamente com a coleção de torneiras Milli Etch. Os ganchos para roupão Milli Etch podem ser instalados na vertical ou na horizontal. Disponíveis em cinco acabamentos coloridos exclusivos da Milli: cromado, preto fosco, dourado escovado, bronze escovado, grafite escovado e níquel escovado, você tem a liberdade de combinar peças de toda a linha de torneiras e acessórios da Milli.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única21894
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de produtosMarq Edit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    • Largura (mm)73
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia