Publicar produtos
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    Projetado e desenvolvido para as aplicações comerciais mais exigentes, o Dispensador de Sabão Wolfen é fácil de usar e construído para durar. Adequado para uma ampla gama de aplicações comerciais e industriais, cada elemento é perfeitamente integrado para funcionar no ambiente em que irá operar. Fabricado em aço inoxidável 304, em conformidade com a norma NZS 4121, e oferecendo uma garantia líder do setor de 5 anos, o Wolfen proporciona total tranquilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2263888
    • Familia de productoWolfen
    • Grupo de produtosWolfen
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)99
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia