Publicar produtos
Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold
Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold
    Reece

    Milli Meld Edit Glass Shelf 450mm Brushed Gold

    Traduzido por Google,
    A prateleira de vidro Milli Meld Edit oferece uma solução de armazenamento elegante e prática para banheiros modernos. Seu design minimalista combina linhas retas equilibradas com curvas suaves, criando uma estética refinada que harmoniza perfeitamente com torneiras e acessórios contemporâneos. Disponível em uma variedade de acabamentos escovados premium, incluindo bronze, dourado, grafite e níquel, além de preto fosco e cromado polido, ela oferece flexibilidade para complementar qualquer estilo de banheiro. Fabricada com materiais de alta qualidade para maior durabilidade, a prateleira de vidro Milli Meld Edit proporciona praticidade no dia a dia com elegância atemporal.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2265661
    • Familia de productoMilli
    • Grupo de produtosMeld Edit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Peso líquido (Kg)1.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia