Publicar produtos
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror
    Reece

    ISSY Z8 500mm x 50mm x 930mm Rectangle Mirror

    Traduzido por Google,
    Criado pela Zuster, designer e fabricante australiana sinônimo de móveis sob medida de alta qualidade, o espelho ISSY Z8 Butterfly se define pela integração inteligente de luxos. Feito com a mais fina madeira de carvalho americano e espelho sem cobre, o ISSY Z8 Butterfly é um belo complemento para o seu banheiro. O espelho Z8 Butterfly também pode ser personalizado, permitindo que você alcance o visual perfeito para o seu banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2321773
    • Familia de productoISSY
    • Grupo de produtosZ8 Butterfly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)930
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)8.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia